SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X
-
Apparatstik bagvæg
1239779
Apparatstik bagvæg, Universal, 5-polet, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, PVC-ledning, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Almindelige polbilleder til signal- og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik
Lynaflåsningen SPEEDCON reducerer fortrådningstider