PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Udvidelsesmodul
2981473
Universal-sikkerhedsrelæ med tvangsstyrede kontakter, stikbar fjederkrafttilslutning, fire sluttekontakter, to brydekontakter, bredde: 40 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Anvendelse | Sikker udkobling |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Styring | 1 kanal |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,44 W |
| Driftsart | 100 % ED |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | 4 kV / Basisisolation (Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) |
| Generelt | |
| Indgangsspænding UN | 120 V AC/DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 12 mA |
| Reaktionstid, typisk | 10 ms |
| Typisk udkoblingstid | 10 ms |
| Kontaktudførelse | 4 sluttekontakter |
| 2 brydekontakter | |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 15 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sumstrøm oplyses på forespørgsel.) |
| Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
| Minimal indkoblingsstrøm | 25 mA |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimal koblingseffekt | 0,4 W |
| Koblingsevne (360/h koblinger) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Udgangssikring | 10 A gL/gK NEOZED (Sluttekontakt) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Brydekontakt) |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 111 mm |
| Dybde | 50,1 mm |
| Farve | grøn |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2981473 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 126 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 95,58 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
1-kanals-styring
Som alle PSR-sikkerhedsrelæer forsynet med tvangsstyrede kontakter efter EN 50205
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre