UM-2KS50/DO 4/RS/K/SO225
-
Udgangsmodul
2904111
Digitalt udgangsmodul med 4 kanaler med skruetilslutning. Spændingsforsyning og 50-polet del er udført redundant. Egnet til Yokogawa-kort SDV 521.
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 4 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 24 V DC (Tilladeligt område 19-30 V DC) |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 2 A (træg) |
| Total strøm for alle forgreninger maksimalt | 10 A (træg) |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passende I/O-kort | SDV521 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Poltal | 8 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 50 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Skrue-/stiktilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Mål på vare | |
| Bredde | 145,1 mm |
| Højde | 111,8 mm |
| Dybde | 93,3 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Højde | < 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | Spændingsovervågning på modulet fungerer ikke sammen med foransiddende sikringsklemmer med integreret statusvisning. |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2904111 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2A81 |
| Produktnøgle | DK2A81 |
| GTIN | 4046356783750 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 599 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 599 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre