UM-2KS50/ 8DO/RS/Z/C-L/SO225
-
Udgangsmodul
2319485
Digitalt udgangsmodul med 8 kanaler med fjederkrafttilslutning. Spændingsforsyning og 50-polet del er udført redundant. Egnet til Yokogawa-kort SDV 531 og SDV 531L.
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 30 V DC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 600 mA |
| Total strøm for alle forgreninger maksimalt | 6,3 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV (Basisisolering) |
| Understøttet styring YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passende I/O-kort | SDV531L |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Poltal | 16 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 50 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Poltal | 6 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Mål på vare | |
| Bredde | 152,5 mm |
| Højde | 126 mm |
| Dybde | 97 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | Spændingsovervågning på modulet fungerer ikke sammen med foransiddende sikringsklemmer med integreret statusvisning. |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Varenummer | 2319485 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK2A8N |
| GTIN | 4046356347570 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 589,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 573,9 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Frontadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Frontadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Frontadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Frontadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Frontadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Frontadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Frontadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Frontadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Frontadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Frontadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Frontadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Frontadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Frontadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Frontadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Frontadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Frontadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Frontadapter 2905002
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre