FL WLAN 24 AP 802-11 - Trådløst modul
2884075

WLAN-Access-Point, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, Client-adapter; Antenna Diversity; Web-based Management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

2,4 GHz- og 5 GHz-understøttelse
Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
Høj vibrations-, chok- og EMC-styrke
Rækkevidde flere hundrede meter*