TP 15T
-
Touchpanel
2985204
Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 farver, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, uden bussystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Kort idriftsættelsestid