SACC-DSI-M12FS-8P-M16/2,0 - Apparatstik bagvæg
1444694

Apparatstik bagvæg, 8-polet, Bøsning, lige, M12, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 2 m, 0,25 mm2, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter