SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1 - Apparatstik bagvæg
1403333

Apparatstik bagvæg, 8-polet, Bøsning, lige, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,26 m, 0,14 mm2, støbt, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter