UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC
-
Aktivmodul
2974901
VARIOFACE-udgangsmodul, med stiksokler til 16 minirelæer, hver med 1 skiftekontakt, til 24 V DC (grundmodul, uden relæ)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 16 |
| 32 | |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 3x 107 koblinger |
| Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR- 24DC/21HC |
| Med bestykning | nej |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV (Basisisolering mellem udgangskontaktstrømkredsene) |
| 6 kV (Sikker adskillelse og forstærket isolering mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) | |
| Understøttet styring SIEMENS S7-400 | |
| Passende I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Understøttet styring ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passende I/O-kort | 1756-OB32 |
| Understøttet styring ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passende I/O-kort | 1771 OBN |
| Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passende I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Understøttet styring MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passende I/O-kort | QY81P |
| Understøttet styring SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Passende I/O-kort | DDO 353 |
| Understøttet styring SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Understøttet styring GE-FANUC RX3i | |
| Passende I/O-kort | IC694MDL754 |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 2 mA (Kontrollampe) |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Statusvisning/kanal | LED gul |
| Mulig bestykning | Minirelæ, REL-MR- 24DC/21HC |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 5 A |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 48 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Tilslutning til udvidelsesmodul | |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 20 |
| Deling | 2,54 mm |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Bredde | 259 mm |
| Højde | 77 mm |
| Dybde | 59 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | Den maksimale brydeeffekt for det anvendte relæ skal overholdes |
| Bemærk til driften | Nabokanaler må ikke kobles blandet med SELV / PELV og berøringsfarlige spændinger. |
| Bemærk til driften | Udgangene er ikke egnede til kobling af forskellige faseledere. Summen af de brydespændinger, der bruges til naboudgange, må ikke overstige værdien af mærkeisolationsspændingen |
| Bemærk til driften | Tilstødende moduler (i bæreskinneretning) skal overholde de i applikationen nødvendige krav til isoleringen (basisisolering eller forstærket isolering) ved hjælp af egnede foranstaltninger (f. eks. skilleplader). |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Varenummer | 2974901 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2191 |
| Produktnøgle | DK2191 |
| GTIN | 4017918089009 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 462,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 380,9 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | c839830a-b242-4325-b123-fdd32b032877 |
Kompatible produkter
Dine fordele
LED-statusvisning pr. signalledning og spændingsforsyning
Friløbsdiode og diode til beskyttelse mod fejltilslutning pr. signalledning
Stikbare miniaturerelæer med hver en skiftekontakt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre