UM- D37SUB/M/HC3/AIO/FMT
-
Overgangsmodul
2900189
Modul med 16 kanaler til Honeywell C300 moduler. Modulet styres over D-SUB 37-polet eller FLK 50-polet på styringssiden. På fieldsiden er der en fjederkrafttilslutning (1+, 1-,...16+, 16-) med knivadskillelse. Modulbredde: 254 mm
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 16 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftsspænding (DC) | 30 V DC |
| Strøm (pr. gren) | ≤ 0,1 A |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-kort | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TAIX01 (non-redundant) | |
| TAIX11 (redundant) | |
| TAOX01 (non-redundant) | |
| TAOX11 (redundant) | |
| Tilslutning 1 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Stikcykler | > 500 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 (kontrolniveau) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Tilslutning 3 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Poltal | 34 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Deling | 5,08 mm |
| Tilslutning 4 (fieldniveau) | |
| Tilslutningstype | Printkortklemme |
| Konstruktion | Printskillestik |
| Poltal | 32 |
| Deling | 5,08 mm |
| Tilslutning 4 (forsyning) | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 168,3 mm |
| Højde | 89,6 mm |
| Dybde | 65,6 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2900189 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK218H |
| Produktnøgle | DK218H |
| GTIN | 4046356495981 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 330,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 330 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre