UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
-
Aktivmodul
2900066
Relæmodul med 16 kanaler til Honeywell C300 indgangsmoduler. Modulet styres over D-SUB 37-polet eller FLK 50-polet på styringssiden. På fieldsiden er der en skruetilslutning med knivadskillelse. Modulbredde: 343 mm
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 16 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | ca. 2x 107 koblinger |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-kort | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| Indgangsspænding UN | 48 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,85 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 40,8 V DC ... 52,8 V DC |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 6,5 mA |
| Reaktionstid, typisk | 5 ms |
| Typisk udkoblingstid | 7 ms |
| Beskyttelseskobling | Sikring |
| Friløbsdiode | |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | |
| Statusvisning/kanal | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontaktmateriale | Ag-legering, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 36 V DC (60 V DC ved ødelagt guldlag) |
| Brydespænding minimal | 100 mV (12 V DC ved ødelagt guldlag) |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA (500 mA ved ødelagt guldlag) |
| Koblingsstrøm min. | 1 mA (10 mA ved ødelagt guldlag) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 1,2 W (ved 24 V DC) |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning med skillekniv |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsside | |
| Tilslutningstype | Fladkabelstik, iht. IEC 60603-13 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 50 |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Bredde | 344 mm |
| Højde | 126 mm |
| Dybde | 66 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -15 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2900066 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2A8H |
| Produktnøgle | DK2A8H |
| GTIN | 4046356362795 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,08 kg |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1 kg |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6a902f2e-bd33-4ea4-a796-6adad81b93f9 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre