UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L C - Overgangsmodul
2906192

VARIOFACE-modul med 16 kanaler til brug med Honeywell Experion C300 IOTA (højspænding, digital) CX-TDI110 & CX-TDI120.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Disse VARIOFACE-moduler anvendes i kombination med de forskellige frontadaptere
UM-PRO-hus
Konstrueret til montering på venstre side af skabet
Bæreskinnemontering
LED-signal, defekt sikring
Frigøring med testpunkter pr. kanal
Stikbar 800 mA-sikring for hver kanal
Leveret med 16 x 5.08 mm indlægsbroer til valgfri konfiguration som sikkerhedskobling for hver kanal
Inklusive konform belægning til komponentbeskyttelse