UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/R C
-
Aktivmodul
2906195
VARIOFACE-modul med 16 kanaler til anvendelse med Honeywell® Experion C300-24 V-Digital-IOTA, til montering på højre side, 3 A, 120 V, beskyttelseslakering
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Antal kanaler | 16 |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblinger |
| Med bestykning | ja |
| Understøttet styring HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passende I/O-kort | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,1 |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 7 mA |
| Reaktionstid, typisk | 5 ms |
| Typisk udkoblingstid | 15 ms |
| Beskyttelseskobling | Friløbsdiode; Friløbsdiode |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Koblingsspænding maks. | 120 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 12 V |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A (Sikring begrænset) |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Fejlregistrering (lederbrud/kortslutning) | nej |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB-stik |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Antal tilslutninger | 32 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Statusvisning forefindes | ja, ved sikringsudfald |
| Målskitse |
|
| Bredde | 184 mm |
| Højde | 142,3 mm |
| Dybde | 64,7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Generelt | Standard- eller halogenfrie kabler |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2906195 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK219H |
| Produktnøgle | DK219H |
| GTIN | 4055626078052 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 665,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 665,1 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6fb9a558-867b-4c0e-bed6-b251a5bc4e42 |
Kompatible produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabler 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabler 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabler 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabler 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabler 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabler 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabler 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabler 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabler 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabler 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabler 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabler 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabler 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabler 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabler 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabler 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabler 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabler 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabler 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabler 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabler 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelæ 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Sikringssæt 2906442
Dine fordele
UM-PRO-hus
Bæreskinnemontering, inkl. jordfod
Stikbar 3 A-sikring pr. kanal
Konformt lakerede printkort
Kanalvis konfiguration for åbne- og lukkekontakter
Konstrueret til montering på højre side af skabet
LED-visning for gennembrændt sikring
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre