UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/R - Aktivmodul
2906907

VARIOFACE-modulet med 16 kanaler udvider anvendelsesmulighederne for Honeywell Experion LX Digital Input IOTA via understøttelsen af digitale indgangssignaler (120 V AC) med Experion LX-systemer (24 V DC)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

UM-PRO-hus
Bæreskinnemontering, inkl. jordfod
Visning af signalstyrke (LED) for hver kanal
Muliggør adskillelse mellem 120​°V fieldkomponenter og 24​°V kontroller
Kanalvis konfiguration for åbne- og lukkekontakter
Konstrueret til montering på højre side af skabet