TCP 5/DC32V - Termisk sikkerhedsafbryder
0700005

Termisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, mærkestrøm: 5 A, mærkespænding: 32 V, udløsekurve: termisk, sikringstype: Automat, monteringstype: på grunddel, mærkestrøm: 5 A

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig genoptagelse af driften uden brug af reservedele efter fejltilfælde takket være muligheden for genindkobling
Problemfri omstilling af eksisterende anlæg med køretøjsfladsikringer pga. identisk stikkonfiguration
Nem identifikation af mærkestrømværdien vha. farvemærkning