De uisolerede terminalrør bruges primært under trange forhold. Her beskytter de ledningen og letter videre bearbejdning.
- Iht. DIN 46228-1 og UL 486F-A
- Fås i flere længdevarianter
- Ledertværsnit fra 0,14 til 120 mm²
Terminalrør benyttes til processikker lederbearbejdning og fortrådning. De beskytter lederne mod splejsning og gør således indføringen i klemskakten nemmere. Bearbejd ledere professionelt og sikkert med vores førsteklassesterminalrør. Vores omfattende produktsortiment af uisolerede og isolerede terminalrør i forskellige størrelser og farver opfylder desuden kravene i de internationale standarder.
Terminalrør, Længde kontaktområde: 16 mm, tyllelængde: 21,5 mm
Terminalrør, Længde kontaktområde: 12 mm, tyllelængde: 10 mm, farve: sølvfarvet
Terminalrør, Længde kontaktområde: 12 mm, tyllelængde: 12 mm, farve: sølvfarvet
Båndterminalrør, 0,75 mm2, tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, farve grå, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.
Båndterminalrør, 0,75 mm2, tyllelængde 8 mm, med kunststofkrave, iht. DIN 46228-4, specialfarve blå iht. NF C63-023, udstyret med funktionsende for sikker og nem forarbejdning med Crimphandy, 20 striber med hver 50 tyller pr. stribe.
Terminalrør, Længde kontaktområde: 16 mm, tyllelængde: 30 mm, farve: brun
Terminalrør, Længde kontaktområde: 6 mm, tyllelængde: 6 mm, farve: sølvfarvet
Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 8 mm
Terminalrør, Længde kontaktområde: 12 mm, tyllelængde: 20 mm, farve: orange
Terminalrør, Længde kontaktområde: 12 mm, tyllelængde: 12 mm, farve: sølvfarvet
De uisolerede terminalrør bruges primært under trange forhold. Her beskytter de ledningen og letter videre bearbejdning.
De isolerede terminalrør beskytter mod splejsning af ledningerne og letter indføring i klemmeskakten.
TWIN-terminalrør er velegnede, når der skal presses to ledninger ind i ét terminalrør på en praktisk måde.
Disse specielle versioner af terminalrørene bruges til bearbejdning af ledninger med tykkere isolering.
Strimmelvaren bruges til bearbejdning af ledningen med afisolerings- og crimptangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.
Terminalrør som båndvare anvendes både i fuldautomatiseret og semi-automatiseret produktion. Således kan f. eks. afisolerings- og crimpautomaten CF 3000 bestykkes dermed.
Afisolerings- og crimpsæt samt diverse sortimentskasser fuldender vores terminalrørssortiment. Vores sortimentskasser fås både ubestykkede og bestykkede med terminalrør i forskellige størrelser og farver.
Phoenix Contact var en af de første producenter, der havde terminalrør i kombination med et udvalg af crimpværktøjer og crimpautomater, der var certificeret i overensstemmelse med UL 486F-standarden, der trådte i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med overensstemmelse med DIN 46228-1/-4 (opdateret 03/2020) opfyldes de globale markedskrav med hensyn til kvalitet, sikkerhed og kompatibilitet og giver eksportorienterede brugere et system med verdensomspændende accept.
De UL-certificerede kombinationer af terminalrør og værktøjer kan findes i vores oversigt.