AI 2,5 - 8 BU - Terminalrør
3200522

Terminalrør, Længde kontaktområde: 8 mm, tyllelængde: 14 mm, farve: blå

Produktdetaljer









Dine fordele

Terminalrørene med kunststofkrave består af blødt elektrolytkobber med galvanisk fortinning
Isolationssikkerheden øges ved tilslutninger, der ligger tæt op ad hinanden, og det sikres, at enkelttråde ikke kan berøre naboklemmer