CABLE-D37F-2FLK14-HF-ETHA/...
-
Kabler
1855435
Konfektioneret, halogenfrit rundkabel; styring: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; tilslutning 1: D-SUB-bøsningsdel (1x 37-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (2x 14-polet); kabellængde: variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Systemkabler |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Fast oplægning ) |
| -10 °C ... 70 °C (bevægelig oplægning) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Driftsspænding (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspænding (DC) | ≤ 60 V DC |
| Driftsart | 100 % ED |
| Strøm (pr. gren, 50 °C) | ≤ 1 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Strøm (pr. gren, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i udrullet tilstand, se derating) |
| Understøttet styring: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passende terminalblok | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Passende periferi-modul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) | |
| Ledningslængde | variabel |
| UL AWM Style | 21946 |
| Poltal | 14 |
| Skærmet | nej |
| Ledertype | Konfektioneret, halogenfrit rundkabel |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 14x 0,14 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,80 mm ±0,4 mm |
| Materiale yderkappe | Halogenfri (type 2) |
| Farve udvendig kappe | grå |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsmodstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 50 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 93 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000 (ved radius ≥ 15x udvendig kabeldiameter) |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 (rå kabler) |
| VDE 0842, afsnit 332-1-2 (rå kabler) | |
| IEC 60332-3-22 (rå kabler) | |
| Oliefasthed | mod lejlighedsvise stænk (rå kabler) |
| Kabeludførelse | Splitting-kabel til to moduler |
| Tilslutning 1 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Skruestørrelse | UNC 4-40 |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 37 |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm |
| Stikcykler | > 200 |
| Deling | 2,77 mm |
| Tilslutning 2 | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 (baseret på) |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-bøsningsdel |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Poltal | 14 |
| Stikcykler | > 50 |
| Deling | 2,54 mm |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Bemærk til driften | Systemkablet overfører kun signaler. Spændingsforsyningen skal tilsluttes separat. |
| Varenummer | 1855435 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DK2155 |
| Produktnøgle | DK226S |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 494 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 494 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
KME - Kabelmærkeholder 0807083
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Passivmodul 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Passivmodul 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Passivmodul 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passivmodul 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Passivmodul 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilslutning 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systemtilslutning 2299660
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre