Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Managed switches i henhold til IEC 61850 og IEEE 1613 til 19"-rackmontering. Udstyret med 24 RJ45-porte til 10/100 MBit/s og fire gigabit-comboporte (10/100/1000 MBit/s RJ45-tilslutning; 1000 MBit/s lysleder-tilslutning kræver 1000 MBit/s SFP-modul)
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613