FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Forbereder til CRA’s krav

Ethernet-switch, 24 ethernet-porte på frontsiden i RJ45-format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10, 100 eller 1000 MBit/s, kobling af netsegmenter med forskellige overførselsrater, autocrossing-funktion, installation i 19-tommers indføring (482 mm).

Produktdetaljer









Dine fordele

Quality of Service (QoS)-understøttelse (2 Queues)
Understøttelse af Jumbo Frames (Frame-størrelse op til 9216 Byte/Frame)
Spændingsforsyningens område 100 V AC ... 240 V AC ved 50/60 Hz
Størrelsen på MAC-adressetabellen er 8192 (8k) indføringer
Der medfølger to netkabler. Til Nordamerika et 3-polet NEMA-5-15-stik (type A). Til EEC et CEE 7/4 (type F)