MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC
-
Strømmålekonverter
2814744
MCR-strømkonverter, kan programmeres og konfigureres, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, med relæ- og transistor-udgang, indgangsstrøm 0 ... 10 op til 0 ... 50 A, ikke-konfigureret
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Samlet fejl | ≤ 1,5 % (Temperaturområde) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,2 W |
| Målekategori | III |
| Prøvespænding udgang/forsyning | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespænding indgang/udgang | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prøvespænding indgang/forsyning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; 33 V-suppressordiode |
| Konverteringstid (10-90 %) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| Temperaturkoefficient (typisk) | < 0,025 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | < 0,5 % (Af områdemærkeværdi under mærkebetingelser) |
| Mærkeisolationsspænding | 300 V AC (Mod jord) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 50 mA (Uden belastning) |
| Måling | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, ikke-konfigureret |
| Indgangsstrømområde | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC (Tilladt varig overbelastning: 120 %) |
| Måleområde | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| Indstillingsområde indgangsstrøm minimal | 0 A AC/DC ... 9,5 A AC/DC |
| Indstillingsområde indgangsstrøm maksimal | 0 A AC/DC ... 55 A AC/DC |
| LSB: Strøm | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| Overstrømsbelastningsevne | Afhængigt af den gennemgående leder |
| Stødstrømsbelastningsevne | Afhængigt af den gennemgående leder |
| Frekvensmåleområde | 15 Hz ... 400 Hz |
| Kurveform | Jævn-, veksel- eller asymmetriske strømme |
| Indkoblingsværdi | 0,8 % (af mærkeværdi for måleområde 50 A) |
| Koble: Relæ | |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO, hårdtforgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA (ved guldlag, 30 V AC/36 V DC) |
| 2 A (Ved ødelagt guldlag, 250 V AC) | |
| Koble: Transistor | |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 80 mA (Ikke kortslutningssikker) |
| Udgangsspændingsområde: | 19 V ... 29 V (Forsyningsspænding - 1 V) |
| Indstillingsområde for grænseværdi | 1 % ... 110 % |
| Indkoblingsforsinkelsens indstillingsområde. | 0,1 s ... 20 s |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, ikke-konfigureret |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | > 10 kΩ |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 500 Ω |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilslutningstype | Gennemgangskanal |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Mål på vare | |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Rundleder | |
| Diameter | 10,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | < 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Standarder | IEC 61010-2-030 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2814744 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMMA34 |
| Produktnøgle | CMMA34 |
| GTIN | 4017918169299 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 188,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 135,68 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 454568cb-f6a4-4c9f-92e8-72a2f2374a8e |
Kompatible produkter
Dine fordele
3-vejsadskillelse
Reel effektivværdimåling
Apparatindstilling over DIP-switch eller konfigurationssoftware MCR/PI-CONF-WIN
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre