QUINT POWER-strømforsyninger med højeste funktionalitet
Med henblik på selektiv og økonomisk sikring af anlæg udløser QUINT POWER automatsikringer med seksdobbelt mærkestrøm magnetisk og dermed hurtigt. En høj grad af rådighedstid for anlægget sikres desuden gennem den præventive funktionsovervågning, som meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl.
Pålidelig start af vanskelige belastninger kan ske med den statiske effektreserve POWER BOOST. Takket være justerbar spænding er alle områder fra 5-56 V DC dækket ind.
QUINT-PS/1AC/12DC/20
-
Strømforsyning
2866721
Anvend følgende vare i tilfælde af nye projekter: 2904608 QUINT4-PS/1AC/12DC/15. Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), indgang: 1-faset, udgang: 12 V DC / 20 A, kan indstilles fra 5 V DC ... 18 V DC, 90 V DC ... 350 V DC
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: SI-2163 A1EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528SEMI F47
Godkendelses-ID: SEMI F47cCSAus
Godkendelses-ID: 2162674EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 199827Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?
Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Tag højde for SFB-projektplanlægningsmatrix, som findes i downloadområdet i Diverse.
Kan strømforsyningen også bruges i miljøer med skadelig gaseksponering?
Alle vores QUINT-strømforsyninger er testet i henhold til ISA G3 Harsh Group A-standarden og opfylder kravene i standarden.
Hvorfor er strømforsyningens hus varmere end huse fra andre producenter?
Grunden til dette er vores varmeafledningskoncept. Alle strømkomponenter er anbragt på sidevæggene eller på bagvæggen. Fordelen her er, at temperaturen indeni forbliver køligere, hvilket øger strømforsyningens levetid.
Kan jeg anvende DC-OK-relæet med strømforsyningens udgangsspænding?
DC OK-relæet kan tilsluttes strømforsyningens udgangsspænding, men må kun belastes med maks. 1 A. Vi anbefaler at bruge en beskyttelseskobling til dette.
Kan forstyrrelser fra forsyningsnettet overføres til strømforsyningens udgang?
Nej, da QUINT-strømforsyningen er udviklet med et omformerkoncept med flere trin, overføres der ikke forstyrrelser. Forstyrrelser er allerede fjernet i indgangskredsløbet og når ikke frem til strømforsyningens 24 V-udgang.