VS-M12MSD-IP20-93B-X/20,0 IFM
-
Stikkomponent
1401079
Stikkomponent, PROFINET CAT5, 4-polet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12, kodning: D / IP65, til Stik lige RJ45, kabellængde: 20 m, Kundevariant
Produktdetaljer
| Sensortype | PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Bussystem | PROFINET |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 / IP65 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | D (Data) |
| Skærmet | ja |
| Farve isoleret del | sort |
| Materiale | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflade) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| TPU, svært antændelig, selvslukkende (Isoleret del) | |
| Zinkstøbegods, forniklet (Forskruning) | |
| Stikcykler | ≥ 100 (Antal 500 med PHOENIX CONTACT-modstik) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| Ledningslængde | 20 m |
| PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] | |
| Målskitse |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET PVC fleksibel CAT5 [93B] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 600 V |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 4 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 8 x D |
| Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, afsnit 1060 og UL 2556, afsnit 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, afsnit 1100 og UL 2556, afsnit 9.1 (HFT/FT2) | |
| Oliefasthed | OIL RES I i henhold til UL 2256 |
| Anden fasthed | UV-bestandig (iht. UL 1581, afsnit 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1401079 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CJN |
| Produktnøgle | AF1CJN |
| GTIN | 4046356522175 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.262 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.314,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre