UKH 70/4X10
-
Potential-samleklemme
3213142
Potential-samleklemme, mærkespænding: 1500 V, mærkestrøm: 192 A, antal tilslutninger: 5, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 16 mm2 - 95 mm2, Skruetilslutning, tværsnit: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Stærkstrømsklemme |
| Produktfamilie | UKH |
| Poltal | 1 |
| Antal tilslutninger | 5 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6,27 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 5 |
| Mærketværsnit | 70 mm² |
| Dimensioneringstværsnit AWG | 2/0 |
| Etage 1 oben 1 | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M8 |
| Tilspændingsmoment | 8 ... 10 Nm |
| Afisoleringslængde | 24 mm |
| Prøvedorn | A11 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 16 mm² ... 95 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 4 ... 3/0 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 25 mm² ... 70 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 2 ... 2/0 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 4 ... 3 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 4 ... 3 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 16 mm² ... 25 mm² |
| Mærkestrøm | 192 A |
| Maks. belastningsstrøm | 192 A (ved 70 mm² ledertværsnit, den maksimale belastningsstrøm må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.) |
| Mærkespænding | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Etage 1+2+3+4 unten | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M4 |
| Tilspændingsmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Prøvedorn | A5 |
| Ledertværsnit stiv | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 16 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 16 ... 6 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt (2 ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, ufleksible | 16 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit AWG, fleksible | 16 ... 14 (omregnet iht. IEC) |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Mærkestrøm | 57 A |
| Mærkespænding | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Bredde | 20,3 mm |
| Højde | 88,5 mm |
| Dybde | 79,4 mm |
| Dybde på NS 32 | 85 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 80 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 87,5 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 9,8 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 70 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 2,2 kV AC |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 10 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 25 mm² / 4,5 kg |
| 70 mm²/10,4 kg | |
| 95 mm² /14 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| NS 32 |
| Varenummer | 3213142 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1311 |
| Produktnøgle | BE1311 |
| GTIN | 4046356813334 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 138,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 125,2 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,407 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBI 2-20 N - Fast bro 3213195
-
FBI 3-20 N - Fast bro 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Fast bro 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Fast bro 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Afgreningsklemme 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
E/AL-NS 32 - Endeholder 1201659
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
TMT 10 R - Mærkeskilte til klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Skruetrækker 1212642
-
WS-2K - Advarselsskilt 1004513
-
WS-4K - Advarselsskilt 1004584
Dine fordele
Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre