UKH 50-FE - Stærkstrømsklemme
3247052

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 150 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 50 mm2, tværsnit: 16 mm2 - 70 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, farve: sort/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ved hjælp af trepunktscentrering af lederen i den V-formede klemmehusbund garanteres en pålidelig
kabeltilslutning
Ringe overgangsmodstande for kontaktfladerne på grund af rifling
Skruesikring ved hjælp af fjedrende elementer i klemlegemet