PTPOWER 185-3L
-
Stærkstrømsklemme
1054728
Stærkstrømsklemme, blokeret, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 309 A, antal tilslutninger: 6, poltal: 3, tilslutningstype: PowerTurn-tilslutning, 1. etage, tværsnit: 95 mm2 - 185 mm2, monteringstype: NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Stærkstrømsklemme |
| Poltal | 3 |
| Deling | 31 mm |
| Antal tilslutninger | 6 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 9,55 W |
| Antal tilslutninger pr. etage | 6 |
| Mærketværsnit | 150 mm² |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | PowerTurn-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 40 mm |
| Prøvedorn | B14 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 95 mm² ... 185 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 3/0 ... 350 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 95 mm² ... 185 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro massiv | 95 mm² ... 150 mm² |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel | 95 mm² ... 150 mm² |
| Min. tværsnit med indlægsbro fleksibel med terminalrør uden kunststofkrave | 95 mm² (120 mm²) |
| Tværsnit med indlægsbro fleksibel med terminalrør med kunststofkrave | 95 mm² ... 120 mm² |
| Mærkestrøm | 309 A |
| Maks. belastningsstrøm | 309 A (ved 150 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 1000 V |
| 1. etage Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 95 mm² ... 185 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Bredde | 93 mm |
| Deling | 31 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/15 |
| Varenummer | 1054728 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2211 |
| Produktnøgle | BE2211 |
| GTIN | 4055626690933 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.059,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.059,6 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EB 3-31/PT - Indlægsbro 3215058
-
AGK 10-PTPOWER - Afgreningsklemme 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Afgreningsklemme 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Afgreningsklemme 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Afgreningsklemme 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skruetrækker 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Afdækning 1056087
-
PTPOWER-IL - Monteringstilbehør 1180891
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Skruetrækker 1212508
-
SZK PZ2 VDE - Skruetrækker 1206463
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Skruetrækker 1212694
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 95 -40 - Terminalrør 3241242
-
A 120 -40 - Terminalrør 1090640
-
CRIMPFOX 50R - Crimptang 1212041
-
CRIMPFOX-M - Crimptang 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Crimptang 1212318
Dine fordele
Med stærkstrømsklemmen gælder nem indstikning nu også for store ledere
Den kompakte konstruktion muliggør fortrådning på mindst mulig plads
Ud over CLIPLINE complete-systemets egenskaber udmærker Push-in tilslutningsklemmerne sig ved enkel fortrådning af ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj
Ud over anvendelse af det eksisterende testudtag kan der tilsluttes terminalblokke, som hver især har plads til optagelse af yderligere to testledninger
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre