Værd at vide
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
PTPOWER-IL - Monteringstilbehør
PTPOWER-IL
-
Monteringstilbehør
1180891
Betjeningsklistermærke til PTPOWER
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Dokumentation
Mål
Bredde
101 mm
Højde
110 mm
Dybde
110 mm
Materialeangivelser
Farve
gul (RAL 1018)
Varedata
Varenummer
1180891
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2ZWX
Produktnøgle
BE2ZWX
GTIN
4063151216863
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,27 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,27 g
Toldtarifnummer
49119900
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp