MCR-VDC-UI-B-DC - Spændingskonverter
2811116

MCR-spændingskonverter, til jævnspændinger på 0..(+/-)20 V DC op til 0..(+/-)660 V DC, udgangssignal (+/-)10 V/(+/-)20 mA

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordele

Indstillelige spændingsområder
Bidirektionelle udgangssignaler
3-vejsadskillelse
ZERO/SPAN-udligning ±20 %
Værktøjsfri parametrering af måleværdierne
Teach-in-konfigurering af måleværdiområdet