PLC-SC-EIK 1-SVN 24P
-
Solid-State-relæmodul
2982579
Produktdetaljer
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 15.09.2025 |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V DC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,4 kV |
| Styrestrømskreds | |
| Indgangsspænding UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tomgangsspænding | 8,2 V DC ±10 % |
| Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (I ledende tilstand) |
| ≤ 1,2 mA (I spærrende tilstand) | |
| ca. 20 mA (Ved kortslutning) | |
| ca. 12 mA (ved ledningsbrud) | |
| Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
| Indre modstand | ca. 1000 Ω |
| Ledningslængde | < 30 m |
| Betegnelse | Signaludgang |
| Type af digitaludgang | elektronisk |
| Udgangsmærkespænding | < 100 mV (I ledende tilstand) |
| UVN - UR; i spærrende tilstand | |
| Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 33 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
| Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1,5 V |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Betegnelse | Fejlmeldingsudgang |
| Udgangsmærkespænding | 30 V DC |
| Udgangsspændingsområde: | 3 V DC ... 33 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1,5 V |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2982579 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK6215 |
| GTIN | 4046356094047 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 36 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 36 g |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre