Intelligent solcelle-modulnedlukning med Auto Rapid Shutdown
Ved hjælp af en analyse af strøm- og spændingsforholdene i stringledningerne og i de enkelte moduler er frakoblingsenhederne i SOLARCHECK RSD-systemet i stand til at skelne mellem forskellige driftstilstande. Efter Failsafe-princippet fører enhver afvigelse fra den normale driftstilstand til nedlukning: lige meget, om eksempelvis vekselretteren kobles fra, en stringledning eller et modul er defekt. Den intelligente startenhed sætter anlægget automatisk i drift igen, når anlægstilstanden igen er sikker og teknisk problemfri. SOLARCHECK RSD følger vekselretterens driftstilstand. Altså kan anlægget f.eks. ved vedligeholdelsesarbejder blot til- og frakobles manuelt via vekselretteren. Denne af Phoenix Contact udviklede og patenterede teknologi er mere pålidelig og hurtig end nogen tænkelig menneskelig vurdering eller manuel indgriben.
SCK-RSD-100
-
Solcelle-modulnedlukning
2905029
Afbrydelse af solcellemoduler, SOLARCHECK-RSD frakoblingsenhed til sikker adskillelse af solcellemoduler fra strengsammensætningen.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikkerhed med patenteret fejlregistrering og sikker solcelle-modulnedlukning
Kontrolleret gentilkobling via sikker autostart
Ikke nødvendigt med ekstra kommunikation via radio eller kabel
Installeres uden problemer i nye og eksisterende anlæg ved brug af eksisterende DC-ledninger
Enkel idriftsættelse: Ingen programmering eller manuel indstilling nødvendig