MTK-P/P - Knivskilleklemme
3104013

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Knivskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj strømværdi op til 16 A
Pladsbesparende konstruktion