MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC
-
Skilleforstærker
2864163
MCR-3-vejs-skilleforstærker, konfigurerbar ind-/udgang via DIP-switch, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, med fjederkrafttilslutning, standardkonfiguration. Reserveartikel: 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V AC/DC |
| Galvanisk adskillelse | Basisisolering efter EN 61010 |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Grænsefrekvens (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 58 mW |
| 184 mW | |
| Prøvespænding indgang/udgang/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Konverteringstid (10-90 %) | 3,2 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoefficient (typisk) | < 0,002 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (af slutværdien) |
| < 0,4 % (Uden udligning) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
| Strømforbrug maksimal | < 19 mA (Strømudgang, ved 24 V DC inkl. belastning) |
| < 9 mA (Spændingsudgang, ved 24 V DC inkl. belastning) | |
| Effektoptagelse (I-udgang) | < 450 mW (Strømudgang) |
| Effektoptagelse (U-udgang) | < 200 mW (Spændingsudgang) |
| Signal | |
| Antal indgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, ikke-konfigureret |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Indgangssignal spænding maks. | 30 V |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. indgangssignal strøm | 50 mA |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | ca. 100 kΩ |
| Indgangsmodstand strømindgang | ca. 50 Ω |
| Signal | |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, ikke-konfigureret |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Udgangssignal spænding maksimal | ca. 12,5 V |
| Tomgangsspænding | ca. 12,5 V |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Anden indstilling skal angives ved bestillingen) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Udgangssignal strøm maksimal | 28 mA |
| Kortslutningsstrøm | ca. 22 mA |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 10 kΩ |
| Belastning/udgangslast strømudgang | < 500 Ω (ved 20 mA) |
| Restbølgeform (ripple) | < 20 mVSS (ved 500 Ω) |
| < 20 mVSS (Ved 10 kΩ) | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 93,1 mm |
| Dybde | 102,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Materiale hus | PBT |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Mærkning | GL EMC 2 D |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Bemærkning | Der skal træffes forholdsregler mod elektrostatisk afladning. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 5 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 5 % |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 5 % |
| Galvanisk adskillelse | Basisisolering efter EN 61010 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2864163 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1131 |
| Produktnøgle | DK1131 |
| GTIN | 4017918974794 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 79,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 65 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Dine fordele
Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
Kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch til op til 36 signalkombinationer.
Lav effektoptagelse
Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af analoge standardsignaler.
3-vejsadskillelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre