PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Sikkerhedskoblingsenhed
2981541
Omdrejningstal- og stilstandsdetektor med to kanaler til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, 4 sluttekontakter, egnet til tilslutning af inkrementalencodere og initiatorer, bredde: 45 mm, stikbar Push-in klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelse | Overvågningsmodul til omdrejningstal |
| Stilstandsovervågning | |
| Styring | 2 kanaler |
| Levetid mekanisk | > 50x 106 koblinger |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Driftsart | 100 % ED |
| Grænseflader | Enkoder |
| Initiatortilslutning | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Målestødspænding / isolering | 4 kV / Basisisolation (Sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem indgangsstrømkreds og udgangskontaktstrømkredse.) |
| Generelt | |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 100 mA |
| Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | ca. 24 V DC |
| Reaktionstid, typisk | 15 ms |
| Typisk udkoblingstid | 12 ms |
| Genindkoblingstid | 1 s |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Grænsefrekvens | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Statusvisning | LED (grøn) |
| Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgNi10, + 5 µm Au |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Ved ødelagt guldlag) |
| 60 V AC/DC (ved eksisterende guldlag) | |
| Brydespænding minimal | 100 mV AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 5 A |
| 100 mA (Signaludgange) | |
| Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
| Minimal indkoblingsstrøm | 1 mA |
| Kvadr.: Totalstrøm | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Minimal koblingseffekt | 1 mW |
| Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Udgangssikring | 6 A gL |
| Takt/melding | |
| Antal udgange | 4 |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 112 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | gul |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Anvendelseshøjde | maks. 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 60664-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2981541 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA242 |
| Produktnøgle | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 363,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 363,069 g |
| Toldtarifnummer | 90328900 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkabel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkabel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkabel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkabel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkabel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkabel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkabel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkabel 2986999
Dine fordele
Enkel konfiguration pr. software (PSR-RSM4)
Til SIL 3 efter IEC 61508
Tilslutningsmulighed for standardsensorer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre