PI-EX-RPSS-I/I
-
Signaladskillelse
2835011
Ex i analog indgang: forsyningsskillemodul, HART. Forsyner i Ex-området installerede egensikre 2- eller 3-leder-måleværdikonvertere og overfører 4-20 mA-signalet til en belastning i det sikre område. Galvanisk 3-vejsadskillelse (indgang/udgang/forsyning).
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Elektronikmodulet stikkes i en grundklemmes. |
| Anvendelse | Analog IN |
| Antal kanaler | 1 |
| Konverteringstid (10-90 %) | < 40 µs |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,005 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,05 % (Af slutværdien (ved 20 °C)) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi efter EN 50020) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi efter EN 50020) |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
| Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 75 mA (ved 24 V) |
| Tabseffekt | maks. 1,3 W (ved 24 V) |
| Signal | |
| Beskivelse af indgangen | Strømindgang, egensikker |
| Anvendelige indgangskilder | 2-leder-måleværdiomformere 4 - 20 mA |
| 3-leder-måleværdikonvertere 4...20 mA | |
| Aktive 0/4 - 20 mA-signaler forsynet fra fieldsiden | |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Transmitterforsyningsspænding | 16,5 V (ved 20 mA) |
| Transmitterstrøm | ≤ 24 mA |
| Signal | |
| Beskrivelse af udgangen | Strømudgang |
| Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Udgangsstrøm ved kortslutning | ca. 40 mA (Strømbegrænsning) |
| Udgangsstrøm ved ledningsbrud | 0 mA |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω |
| Udgangsmodstand | > 2 MΩ |
| Udgangsbølgeform (strøm) | < 40 µASS (Ved 600 Ω) |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 28 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 93 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 650 W |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V AC |
| IIA: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
| IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Understøttede protokoller | HART, Honeywell DE, Foxboro (andre på forespørgsel) |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Højde | 145 mm |
| Dybde | 147 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PBT og Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | maks. -20 °C ... 60 °C (Se datablad) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| Varenummer | 2835011 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148027 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 100,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,5 g |
| Oprindelsesland | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre