PI-EX-ME-ID-I/I
-
Signaladskillelse
2835448
Udgangsskillemodul, (analog OUT), udgang: egensikker, indgangssignal: 0(4) ... 20 mA, udgangssignal: 0(4) ... 20 mA
Produktdetaljer
| Anvendelse | Analog OUT |
| Antal kanaler | 1 |
| Ledningsovervågning | NE 21 |
| Prøvespænding indgang/udgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Konverteringstid (10-90 %) | 100 ms |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (af slutværdien) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi efter EN 50020) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 60 mA (Ved 24 V DC/20 mA) |
| Effektoptagelse | < 1,4 W |
| Signal | |
| Beskivelse af indgangen | Strømindgang |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Indgangsspændingsbegrænsning | 5 V (Ved 50 mA) |
| Indgangsmodstand strømindgang | 100 Ω |
| Signal | |
| Beskrivelse af udgangen | egensikker |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Belastning/udgangslast strømudgang | 500 Ω |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. udgangsspænding Uo | 12,6 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 87 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 670 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V |
| IIB: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 4,5 mH / 830 nF |
| IIC: Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1,2 mH / 250 nF |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | ≤ 75 % (I årsgennemsnit) |
| ≤ 95 % (30 dage/år, ingen kondensering) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikat | TÜV 00 ATEX 1523 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Standarder | |
| Standarder | NAMUR-anbefaling NE 21 |
| Varenummer | 2835448 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181178 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 164,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 164,4 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre