PI-EX-IDS-I/I
-
Signaladskillelse
2835613
Ex i-udgangsskilleforstærker, HART-transparent. Adskiller og overfører egensikre 0/4mA ...20 mA-signaler til en bestemt belastning (I/P-konverter, reguleringsventiler, visninger) i Ex-området. Galvanisk 3-vejsadskillelse (indgang / udgang / forsyning). Ledningsfejlregistrering.
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Elektronikmodulet stikkes i en grundklemmes. |
| Produkttype | Skilleforstærker |
| Anvendelse | Analog OUT |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | < 1,2 W |
| Konverteringstid (10-90 %) | < 140 µs |
| Temperaturkoefficient maksimal | < 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (Af slutværdien (ved 20 °C)) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk adskillelse Indgang/forsyning | |
| Prøvespænding | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk adskillelse Udgang/forsyning | |
| Galvanisk adskillelse | 375 V (Maksimal værdi iht. IEC/EN 60079-11) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 20 V DC ... 35 V DC |
| Strømforbrug maksimal | < 15 mA (Ved 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (ved 24 V DC / 20 mA) | |
| Effektoptagelse | maks. 1,2 W (Ved 24 V DC /20 mA) |
| Signal: Strøm | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signal | |
| Beskrivelse af udgangen | egensikker |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 800 Ω |
| Udgangsbølgeform (strøm) | < 50 µASS (Ved 800 Ω) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Maks. induktivitet Li | 0,1 mH |
| Maks. kapacitet Ci | 5 nF |
| Maks. udgangsspænding Uo | 27,7 V |
| Maks. udgangsstrøm Io | 92 mA |
| Maks. udgangseffekt Po | 638 mW |
| Maksimal sikkerhedsteknisk spænding Um | 250 V AC |
| IIB (De højeste værdier må kun udnyttes som koncentrerede kapaciteter eller som koncentrerede induktiviteter eller som ledningsreaktans): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (De højeste værdier må også udnyttes som koncentrerede kapaciteter og koncentrerede induktiviteter): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Sikkerhedstekniske data | |
| IIC (De højeste værdier må kun udnyttes som koncentrerede kapaciteter eller som koncentrerede induktiviteter eller som ledningsreaktans): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (De højeste værdier må også udnyttes som koncentrerede kapaciteter og koncentrerede induktiviteter): Maks. ekstern induktivitet Lo / Maks. ekstern kapacitet Co | 0,4 mH / 64 nF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Understøttede protokoller | HART-transparent |
| Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,4 mm |
| Højde | 145 mm |
| Dybde | 147 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PBT og Polyamid PA, uforstærket |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Se datablad) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | ansøgt |
| EAC Ex | |
| Mærkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Standarder | |
| Standarder | NAMUR-anbefaling NE 21 |
| Varenummer | 2835613 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1XXX |
| Produktnøgle | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 119 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 113,4 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre