SSM E2 SM - Servomotor
2894382

Synkron-servomotor med et nominelt drejningsmoment på op til 12,2 Nm og et maksimalt drejningsmoment på 70 Nm til 230 V AC eller 400 V AC til drift på servoregulatorerne af typen A-Servo og Multi. En ventilator kan fås som ekstraudstyr, hvilket vil øge det nominelle drejningsmoment op til 18,7 Nm.

Produktdetaljer






Kompatible produkter