SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS BK VA
-
Sensor-/aktuatorkabel
1401472
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, sort RAL 9005, åpen ledningsende, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 10 m
Produktdetaljer
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Rustfrit stål |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 10 m |
| PVC sort [PVC] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| ≥ 0,76 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 79 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
| Oliefasthed | EN 60811-2-1 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1401472 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1BCA |
| Produktnøgle | AF1BCA |
| GTIN | 4046356557337 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 289,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 229 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre