SAC-8P-M12MS/ 2,0-853/M12FS HN
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404946
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR, sort, skærmet, stik lige M12, A-kodet, på bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
| Poltal | 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Kodning | A |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Poltal | 8 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M12 |
| Poltal | 8 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 2 m |
| Ledningsvægt | 22 kg/km |
| Kobbervægt | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Poltal | 8 |
| Skærmet | ja |
| Ledningsopbygning | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,08 mm |
| AWG signalledning | 28 |
| Ledningstværsnit | 4x 2x 0,09 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 0,6 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 3,70 mm ±0,1 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Fyldmateriale | Garn |
| Materiale lederisolation | TPE |
| Vægtykkelse yderkappe | nom. 0,45 mm |
| Parvis kabelføring | 2 ledere til par |
| Samlet kabelføring | 4 par til tråd og 5 fyldmaterialer til tråd |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Skærmmodstand | ca. 36,00 Ω/km |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 222 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km |
| Ydelseskapacitet | nom. 110 pF/m (Inden for et lederpar) |
| Mærkespænding kabel | 30 V |
| Prøvespænding leder/leder | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 10 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 50 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter EN 50265-2-1 |
| efter UL VW1 | |
| Anden fasthed | Resistent over for hydrolyse (iht. D 253 377-02-A-01 F83558) |
| Mediebestandighed (iht. D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Særlige egenskaber | Silikonefri |
| PVC-fri | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| 100 °C (ved begrænset hydrolyse-/mediebestandighed) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Varenummer | 1404946 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | AF1CMA |
| Produktnøgle | AF1CMA |
| GTIN | 4046356730570 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 82 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 82 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-No.: Ikke relevant) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre