SAC-6PM8MS/0,55PUR/M8FSSH US-X
-
Sensor-/aktuatorkabel
1134368
Sensor-/aktuatorkabel, 6-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M8, kodning: A, til Bøsning lige M8, kabellængde: 0,55 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 6 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | ja |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 1,5 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Poltal | 6 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M8 |
| Poltal | 6 |
| Ledningslængde | 0,55 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 34 kg/km |
| Poltal | 6 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 6x 0,14 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,2 mm |
| 5,20 mm | |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, sort, blå, grå, rosa |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 52 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥5000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| M8 | |
| Normbetegnelse | M8-stik |
| Standarder | IEC 61076-2-104 |
| Varenummer | 1134368 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1BNA |
| Produktnøgle | AF1BNA |
| GTIN | 4063151066253 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 41,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 41,8 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre