SAC-4P-M12FS FB/.../...
-
Sensor-/aktuatorkabel
1552764
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produktdetaljer
| Anvendelse | Levnedsmiddelindustrien |
| Til robotter og kabelkæder | |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Rustfrit stål |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
| PUR strålefordelt halogenfri orange [150] | |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR strålefordelt halogenfri orange [150] |
| PUR strålefordelt halogenfri orange 150 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | orange RAL 2003 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 27 mm |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 57 Ω/km |
| Mærkespænding kabel | 320 V (AC) |
| Prøvespænding | 2500 V (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | min. 15 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | min. 30 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±360 °/m |
| Halogenfrihed | Ledningen er halogenfri |
| Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
| Modstandsdygtig over for svejsesprøjt | |
| Særlige egenskaber | Silikonefri |
| Strålefordelt | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR strålefordelt halogenfri gul [160] | |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR strålefordelt halogenfri gul [160] |
| PUR strålefordelt halogenfri gul 160 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,05 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | gul |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 27 mm |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 57 Ω/km |
| Mærkespænding kabel | 320 V AC |
| Prøvespænding | 2500 V AC (50 Hz, 5 minutter) |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | min. 15 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | min. 30 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 52 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: 360 °/m |
| Halogenfrihed | Ledningen er halogenfri |
| Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0472 T.804, testtype B |
| Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
| Særlige egenskaber | Silikonefri |
| Strålefordelt | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR halogenfri gul [240] | |
| Ledningsvægt | 30 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfri gul [240] |
| PUR halogenfri gul 240 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | gul |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolering) |
| ca. 0,80 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 49,5 mm |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23,5 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 47 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
| i henhold til FT1 efter UL 758 | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PUR halogenfrit grå [280] | |
| Ledningsvægt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
| PUR halogenfrit grå 280 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,27 mm ±0,02 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,20 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,50 mm |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 58 Ω/km |
| Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 21 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 42 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
| Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Adhæsionsfattig | |
| Slidstærk | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| fleksibel | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC sort [PVC] | |
| Ledningsvægt | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| PVC sort PVC | |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 57 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
| Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC grå [500] | |
| Ledningsvægt | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC grå [500] |
| PVC grå 500 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 57 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 47 mm |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC sort FDA [511] | |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort FDA [511] |
| PVC sort FDA 511 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,52 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | Specialblanding på PVC-basis |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 1500 V |
| Oliefasthed | God oliebestandighed |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Silikonefri | |
| Særlige egenskaber | FDA-konform |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| PVC gul 105 °C [542] | |
| Ledningsvægt | 43 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC gul 105 °C [542] |
| PVC gul 105 °C 542 | |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 0,34 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,55 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | gul |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,38 mm (Lederisolering) |
| ≥ 0,76 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2517 |
| efter UL VW1 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
| Standarder | IEC 61076-2-101 |
| Varenummer | 1552764 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CCA |
| Produktnøgle | AF1CCA |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre