SAC-4P-M 8MS/2,0-PVC/M 8FS B-L
-
Sensor-/aktuatorkabel
1404723
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, sort RAL 9005, Stik lige M8, kodning: A, til Bøsning lige M8, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 30 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 100 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,2 Nm (M8-stik) |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M8 |
| Poltal | 4 |
| Ledningslængde | 2 m |
| PVC sort [PVC] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 33 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PVC sort [PVC] |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,25 mm ±0,02 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PVC |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| ≥ 0,76 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 2464 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Normbetegnelse | M8-stik |
| Standarder | IEC 61076-2-104 |
| Varenummer | 1404723 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF1BCA |
| GTIN | 4046356725057 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 72,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 72,6 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430860
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
TSD 02 SAC - Momentskruetrækker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Værktøj 1208461
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre