SAC-3P-MS/23,3-28R SCO RAIL
-
Sensor-/aktuatorkabel
1048880
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PE-X halogenfri, sort, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 23,3 m, Til jernbaneanvendelse
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Mærkespænding UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Ledningslængde | 23,3 m |
| RADOX® sort skærmet [28R] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 51 kg/km |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | RADOX® sort skærmet [28R] |
| Ledningsopbygning signalledning | 19x 0,18 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,43 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,30 mm ±0,3 mm |
| Materiale yderkappe | PE-X |
| Farve udvendig kappe | sort |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE-X |
| Enkeltleder, farve | hvid 1, hvid 2, hvid 3 |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 40,1 Ω/km |
| Mærkespænding kabel | 600 V AC (Leder-jord, U0) |
| 1000 V AC (Leder-jord, U) | |
| ≤ 720 V AC (Leder-jord) | |
| ≤ 1200 V AC (Leder-jord, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Leder-jord, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Leder-leder) | |
| Prøvespænding | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 3 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 4 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 16 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 22 mm |
| Halogenfrihed | efter EN 50267-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 50305, 9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| efter ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
| Brandgasgiftighed | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Røggastæthed | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Oliefasthed | I henhold til IRM 902, 72 h ved 100 °C |
| Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Fareniveau HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Brandbeskyttelsestrin 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Klasse C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Fareniveau LR1 - LR4) | |
| Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IRM 903, 168 h ved 70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 90 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1048880 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CBA |
| Produktnøgle | AF1CBA |
| GTIN | 4055626661339 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.197 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.197 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 8d15f150-f064-4085-b00c-5f0f42323ca5 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre