SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1445680
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 1 m
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | TPU |
| Materiale hus ventilstik | TPU |
| Isolationsmateriale | TPU |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6.6 |
| Materiale kontaktoverflade | Sn |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | 1 LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik C (8 mm) |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoverflade) | |
| PA 6.6 (Kontaktholder) | |
| TPU (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslængde | 1 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 1200 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22,5 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
| Efter DIN EN 50265-2-1 | |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | vidtgående oliebestandig |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstik) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Varenummer | 1445680 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Produktnøgle | AF1DNA |
| GTIN | 4046356583770 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 70,52 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 70,52 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre