SAC-3P-MS/ 0,3-170/M 8FS SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1539444
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Bøsning lige M8, kodning: A, kabellængde: 0,3 m
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | NBR |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Mærkespænding UN | 60 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Maks. ledningsmodstand | 77,6 Ω/m |
| Mekaniske data | |
| Bøjecyklusser maks. | 4000000 |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 3 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Bøsning lige M8 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 0,3 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 24 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,38 mm (Lederisolering) |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 40 mm |
| Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 3000 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 44 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 44 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
| Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler | |
| Bestandig over for havvand | |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
| Silikonefri | |
| Uden lakbefugtede stoffer | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1539444 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF1BBA |
| GTIN | 4046356080408 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 19,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 19,7 g |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre