SAC-3P-M12MS/ 2,30-PUR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1526813
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 2,3 m
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 250 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | åpen ledningsende |
| Ledningslængde | 2,3 m |
| PUR/PVC sort [350] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 37 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 1729 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR/PVC sort [350] |
| Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
| Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | brun, blå, sort |
| Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
| Vægtykkelse inderkappe | ca. 0,50 mm |
| Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,38 mm (Kabelkappe) |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 55 mm |
| Maks. ledningsmodstand | maks. 58 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
| Mærkespænding kabel | 300 V |
| Prøvespænding | 3000 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 26 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 52 mm |
| Flammemodstandsdygtighed | efter UL 758/1581 (horisontal) |
| I henhold til UL 758/1581 FT2 | |
| til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
| Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
| Adhæsionsfattig | |
| Slidstærk | |
| Særlige egenskaber | Fleksibel anvendelse, anbefales dog ikke til anvendelse i kabelkæder |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1526813 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Produktnøgle | AF1CBA |
| GTIN | 4017918955717 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 104,41 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 104,41 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre