SAC-3P-M12MS/ 0,6-100/C-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1576973
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR/PVC, grå RAL 7001, Stik lige M12, kodning: A, med 1 LED, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 0,6 m
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | TPU |
| Materiale hus ventilstik | PBT |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PBT |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 24 V |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | 1 LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 |
| Poltal | 3 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik C (8 mm) |
| Poltal | 3 |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoverflade) | |
| PBT (Kontaktholder) | |
| PBT (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslængde | 0,6 m |
| PUR/PVC grå [100] | |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR/PVC grå [100] |
| Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
| AWG signalledning | 18 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,75 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | ca. 1,8 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 5,20 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PVC |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
| Vægtykkelse isolering | ca. 0,34 mm (Lederisolering) |
| ca. 0,30 mm (Indvendig kappe) | |
| ca. 0,35 mm (Kabelkappe) | |
| Samlet kabelføring | 3 ledere koncentrisk snoet |
| Slaglængde samlet kabelføring | 83 mm |
| Isolationsmodstand | ≥ 1 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | 240 V |
| Prøvespænding | 2000 V |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 63 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 63 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 63 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
| -20 °C ... 80 °C (Ventilstik) | |
| -30 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) | |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Varenummer | 1576973 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Produktnøgle | AF1DNA |
| GTIN | 4046356449403 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 53,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 53,4 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre