SAC-3P-M 8MS/ 0,7-170/C-1L-S
-
Sensor-/aktuatorkabel
1565557
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M8, kodning: A, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 0,7 m
Produktdetaljer
| Poltal | 3 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
| Materiale pakning | TPU |
| Materiale hus ventilstik | PBT |
| Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | TPU GF |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktindsats ventilstik | PBT |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
| Mærkespænding UN | 24 V (iht. DIN VDE 0110) |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Statusvisning | 1 LED |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M8 |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Ventilstik C (8 mm) |
| Materiale | CuSn (Kontakt) |
| Ag (Kontaktoverflade) | |
| PBT (Kontaktholder) | |
| PBT (Hus) | |
| Beskyttelseskobling | Z-diode |
| Ledningslængde | 0,7 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Poltal | 3 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
| AWG signalledning | 20 |
| Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
| Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
| Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
| Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 1200 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22,5 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
| Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
| Efter DIN EN 50265-2-1 | |
| Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | vidtgående oliebestandig |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Varenummer | 1565557 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
| Produktnøgle | AF1DNA |
| GTIN | 4046356313247 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 44,16 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 44,16 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre