SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Sensor-/aktuatorkabel
1101129
Sensor-/aktuatorkabel, 12-polet, PUR halogenfri, sort RAL 9005, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, kabellængde: 5 m
Produktdetaljer
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkespænding UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Mærkestrøm IN | 1,5 A |
| Statusvisning | nej |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Ledningstilslutning | |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige M12 SPEEDCON |
| Poltal | 12 |
| Låsetype | SPEEDCON |
| Kodningstype | A |
| Ledningslængde | 5 m |
| PUR halogenfrit sort [PUR] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 17 kg/km |
| Poltal | 12 |
| Skærmet | nej |
| Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
| Ledningsopbygning signalledning | 18x 0,10 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Ledningstværsnit | 12x 0,14 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
| Udvendig kabeldiameter | 7,20 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PP |
| Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, sort, violet, grå/rosa, rød/blå |
| Samlet kabelføring | 12 ledere snoet i lag |
| Maks. ledningsmodstand | 142 Ω/km |
| Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
| Prøvespænding | ≥ 1500 V |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 36 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 72 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 4000000, Bøjningsradius: 54 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
| Halogenfrihed | I henhold til DIN EN 50267-2-1 |
| Flammemodstandsdygtighed | efter UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Oliefasthed | EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | EN 50525-2-21:2012-01 |
| Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Særlige egenskaber | Overflade adhæsionsfattig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Varenummer | 1101129 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | AF1CGA |
| Produktnøgle | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 337,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 324 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre