SACB-8Q/4P-L-SC
-
Fordelerboks
1662955
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilslutningstype: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, antal stikpladser: 8, poltal: 4, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fjederkrafttilslutning 180°, skærmning: nej
Produktdetaljer
| Monteringsvejledning | VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal absorberes foran tilslutningsstikket, f.eks. med kabelbindere. |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør". |
| Anvendelse | Standard |
| Poltal | 4 |
| Antal stikpladser | 8 |
| LED | Ja |
| Lokal diagnose | |
| Overvåget funktion | Spændingsforsyning pr. modul |
| Optisk fremstilling | LED grøn |
| Maks. driftspænding Umaks. | 30 V DC |
| Lokal diagnose | Spændingsforsyning pr. modul LED grøn |
| Statusvisning I/O LED gul | |
| Mærkespænding UN | 24 V DC |
| Samlet mærkestrøm | 12 A |
| Maks. strømværdi pr. leder | 4 A |
| Strømværdi pr. tilslutning | 4 A |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutning sensor/aktuator | QUICKON |
| Tilslutningstværsnit Signalledning fleksibel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Tilslutningstværsnit Spændingsforsyning fleksibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG Signalledning fleksibel | 26 ... 17 |
| Tilslutningstværsnit AWG Spændingsforsyning fleksibel | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde Signalledning | 10 mm |
| Afisoleringslængde for udvendig isolation | 70 mm (Stamkabel) |
| Spændingsmoment-udvendig kappemøtrik | 2,5 Nm |
| Tilslutningsbelægning | |
| Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| Statusvisning forefindes | ja |
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 44 mm |
| Længde | 205 mm |
| Nøglebredde - udvendig kappemøtrik | 22 mm |
| Materiale Hus | PA |
| Materiale Støbemasse | PUR |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Stål/kobber |
| Materiale kontaktoverflade | Sn |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale kontakt stamkabelside | CuZn |
| Materiale kontaktholder stamkabelside | PA 6.6 V0 |
| Materiale kontaktoverflade stamkabelside | NiSn |
| Lederisolationsmateriale | PVC / PE |
| Udvendig kabeldiameter | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (ved ledningstilslutning skal der desuden tages hensyn til kabelproducentens angivelser) | |
| Varenummer | 1662955 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF3DBC |
| Produktnøgle | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137472 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 321,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 308 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Pakning 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Pakning 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Pakning 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Afdækningsstik 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Forskruningssæt 1670743
-
UC-TMF 16 - Mærkeskilte til klemmer 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Mærkeskilte til klemmer 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824684
-
QSS 22 - Spændenøgle 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Skruetrækker 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentskruetrækker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Værktøj 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Skrueindsats 1212591
Dine fordele
Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Innovativ og tidsbesparende konfektionering med skæreklemmetilslutning
Fleksibel: Fordelerboks med tilslutningskappe til konfektionering på stedet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre